borne PCB 8192 / 9 Z
Numéro d'article 25.190.3953.0
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.190.3953.0 |
---|---|
description de l'article | borne PCB 8192 / 9 Z |
EAN | 4015573764279 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 7,826 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |