page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.168.1253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Połączenie dla płytki drukowanej obwodów 8191 / 23/ 12 |
EAN | 4015573177352 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 199 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1098 g |
Waga netto pojedynczej części | 20,88 g |
Objętość opakowania | 1397 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |