Leiterplattenklemme 8190 / 13 OB ORANGE
Numéro d'article 25.131.1353.9
Leiterplattenklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 13-polig, mit Lötpin (3,5mm), maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: orange
Nicht mehr lieferbar!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.131.1353.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattenklemme 8190 / 13 OB ORANGE |
EAN | 4015573172968 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,904 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |