page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 25.520.0853.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8135 / 8 |
EAN | 4015573202030 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 138 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 96 mm |
Altezza imballata | 69 mm |
Peso lordo imballato | 637,2 g |
Peso netto parte singola | 11,984 g |
Volume confezionato | 914 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |