Morsetto per circuito stampato 8134 / 14 Z
Numéro d'article 25.500.4453.0
Non più disponibile!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dati commerciali
Codice | 25.500.4453.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8134 / 14 Z |
EAN | 4015573998407 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 0 kg |
Volume confezionato | 0 ccm |