Terminal PCB wtykowy 8543 / 19
Numéro d'article 25.600.6953.0
Pozycja nie jest już dostępna!
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 25.600.6953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Terminal PCB wtykowy 8543 / 19 |
EAN | 4015573478350 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 16,638 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |