borne enfichable PCB 8543 / 16 / 8
Numéro d'article 25.601.3853.0
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 25.601.3853.0 |
---|---|
description de l'article | borne enfichable PCB 8543 / 16 / 8 |
EAN | 4015573314306 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 8,751 g |
volume emballé | 0 ccm |
quantité d'emballages | 0 pièce(s) |