borne de terre WKN10 SL/U
Numéro d'article 54.510.9055.0
Borne de terre avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35/ TS 32, section nominale: 10 mm², largeur: 6 mm, Couleur: Vert jaune
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 54.510.9055.0 |
---|---|
description de l'article | borne de terre WKN10 SL/U |
EAN | 4049088311987 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 269 mm |
---|---|
largeur emballée | 116 mm |
hauteur emballée | 60 mm |
poids brut emballé | 2830 g |
poids net pièce unique | 55,37 g |
volume emballé | 1872 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |