page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
商业数据
部件号 | 01.001.5457.0 |
---|---|
文章描述 | 绝缘外壳 IG WEB 1001 GW |
EAN | 4049088030185 |
订货单位 | 50 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85472000 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 1730 g |
单件净重 | 31,3 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
50 一片 |