20335

Blindprop for hanstik GL

Numéro d'article 06.563.8853.0

RST16i2/3 blændprop f. 2/3-pol han stik. Farve: grå. Kapslingsklasse: IP69

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Array

06.563.8853.0
Blindprop for hanstik GL
EAN4049088506468
Ordre enhed100 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

202 mm
165 mm
56 mm
220 g
1,8 g
1866 ccm
pap
100 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits