31193

Lichtvorhang SLC4-B30-1800

Numéro d'article R1.612.1800.0

Sicherheitslichtvorhang Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerR1.612.1800.0
Artikelbezeichnung Lichtvorhang SLC4-B30-1800
EAN4049088680120
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandHU
Zolltarifnummer85365019

Verpackungsmaße

Länge verpackt2400 mm
Breite verpackt75 mm
Höhe verpackt176 mm
Bruttogewicht verpackt7700 g
Nettogewicht Einzelteil5040 g
Volumen verpackt31680 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge1 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits