Lichtvorhang SLC4-B30-1800
Numéro d'article R1.612.1800.0
Sicherheitslichtvorhang Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, Auflösung 30 mm (Handschutz), Schutzfeldhöhe 1800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.612.1800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtvorhang SLC4-B30-1800 |
EAN | 4049088680120 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 2400 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 7700 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5040 g |
Volumen verpackt | 31680 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |