page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.610.1500.0 |
---|---|
description de l'article | barrières immatérielles SLC4-B14-1500 |
EAN | 4049088679841 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | HU |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 1991 mm |
---|---|
largeur emballée | 75 mm |
hauteur emballée | 176 mm |
poids brut emballé | 6500 g |
poids net pièce unique | 4200 g |
volume emballé | 26281,2 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |