page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.553.0656.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilderstreifen WMP 3,5 B L3 |
EAN | 4049088522833 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39209200 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 138 mm |
---|---|
Breite verpackt | 96 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 138,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,5 g |
Volumen verpackt | 914 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Number
158955456