page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 04.845.2053.0 |
---|---|
description de l'article | bandes d'étiquettes de marquage 9705A/5/10 B 191-200 |
EAN | 4015573067820 |
unité de commande | 25 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 39209200 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 105 mm |
---|---|
largeur emballée | 65 mm |
hauteur emballée | 20 mm |
poids brut emballé | 29,75 g |
poids net pièce unique | 0,66 g |
volume emballé | 136,5 ccm |
conditionnement | emballage transparent |
quantité d'emballages | 25 pièce(s) |
Eldas Number
158952406