20664

PLC-Digitale ind-/udgangsmodul SA-OR-S2-2RK-A DC 24V

Numéro d'article R1.180.0320.0

Samos Output modul (SILcl3) Kat.4 skrue/stikbar 24VDC 1N/C

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Array

R1.180.0320.0
PLC-Digitale ind-/udgangsmodul SA-OR-S2-2RK-A DC 24V
EAN4046521291646
Ordre enhed1 St
DE
85364900

Emballagens dimensioner

167 mm
142 mm
32 mm
230 g
164 g
758 ccm
pap
1 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits