24284

cable assembly RST16I5KS-S 25G 05SW07

Numéro d'article 46.453.0534.1

RST® MINI connection cable, free end - male, number of poles 5, rated voltage 250 V / 400 V, rated current 16 A, cable type H07RN-F, fire class Eca, total length 0.5 m, nominal cross section conductor 2.5 mm², color of coding/ contact carrier black

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

commercial data

article number46.453.0534.1
article description cable assembly RST16I5KS-S 25G 05SW07
EAN4049088604706
order unit50 piece(s)
country of originCZ
customs tariff number85444290

packaging dimensions

length packed398 mm
width packed302 mm
height packed198 mm
gross weight packed10941 g
net weight single part212.2 g
volume packed23799 ccm
packaging cardboard
packaging quantity50 piece(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits