21143

assemblage de câbles GST15I5KS-SX15HV 30WS

Numéro d'article 91.257.3064.2

GST15i5 câble de rallonge mâle - extrémité libre, décharge de traction coudée, longueur 3.0 m, 5 pôles, codification secteur 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage blanc, couleur du soulagement de traction blanc, couleur du câble blanc, échantillon représentatif 1.5 mm², type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca

pas encore disponible !


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article91.257.3064.2
description de l'article assemblage de câbles GST15I5KS-SX15HV 30WS
EAN4049644011078
unité de commande15 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée0 mm
largeur emballée0 mm
hauteur emballée0 mm
poids brut emballé0 g
poids net pièce unique0 kg
volume emballé0 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits