21118

Konfektionierte Leitung GST15I4KS-SX15 V 60WS

Numéro d'article 91.207.6004.2

gesis® MINI Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer91.207.6004.2
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung GST15I4KS-SX15 V 60WS
EAN4049644010309
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt8215 g
Nettogewicht Einzelteil814,3 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge10 St
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits