Verteiler RST20I2V 3P1 F V GL
Número de artículo 96.020.0153.0
RST® CLASSIC Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 10 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
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
Artikelnummer | 96.020.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler RST20I2V 3P1 F V GL |
EAN | 4015573949546 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4832,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 46,5 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |