złącze RST20I5C B1 ZR2S A TB0
Número de artículo 96.151.0153.6
RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 5, Magistrala, Typ połączenia Crimp, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 10 - 14 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Turkusowy
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.151.0153.6 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I5C B1 ZR2S A TB0 |
EAN | 4015573933255 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3225 g |
Waga netto pojedynczej części | 28,4 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |