Steckverbinder RST20I5C B1 ZR1S A TB0
Número de artículo 96.151.0053.6
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Auf Anfrage lieferbar!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.151.0053.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I5C B1 ZR1S A TB0 |
EAN | 4015573933248 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3225 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,4 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |