Pin strip PCB 8543… /5 90° D1.0/0.8
Número de artículo Z5.532.0525.0
Non più disponibile!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Dati commerciali
Codice | Z5.532.0525.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pin strip PCB 8543… /5 90° D1.0/0.8 |
EAN | 4015573354142 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 1,45 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |