Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /3 90° D1.0/0.8

Número de artículo Z5.532.0325.0

Leiterplatten-Stiftleiste, 3-polig, Rastermaß: 3,5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Nicht mehr lieferbar!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerZ5.532.0325.0
Artikelbezeichnung Leiterplatten-Stiftleiste 8543… /3 90° D1.0/0.8
EAN4015573354128
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil0,874 g
Volumen verpackt0 ccm
Verpackungsmenge0 St
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others