Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG/10/20 W OB
Número de artículo 27.356.1053.0
Leiterplatten-Stiftleiste, 10-polig, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 27.356.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Stiftleiste 8213 SEG/10/20 W OB |
EAN | 4015573661288 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 17,9 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |