Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.540.3325.0 |
---|---|
Opis artykułu | PCB nagłowek pinów 8142… /3 90° D1.3/1.3 |
EAN | 4015573354418 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 79 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 98 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 104,6 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,866 g |
Objętość opakowania | 348 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |