21372

PCB connector 8813 B / 3 VR OB

Número de artículo 25.622.3353.0

PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 3 poles, max. cross section: 1.5 mm², pitch: 3.81 mm, type of packing: carton, color: grey

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

commercial data

article number25.622.3353.0
article description PCB connector 8813 B / 3 VR OB
EAN4015573480506
order unit100 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85366990

packaging dimensions

length packed142 mm
width packed80 mm
height packed44 mm
gross weight packed255.5 g
net weight single part2.325 g
volume packed500 ccm
packaging cardboard
packaging quantity100 piece(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others