Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 12 VL OB
Número de artículo 25.624.4253.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.624.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 12 VL OB |
EAN | 4015573380004 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 106 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 485 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,156 g |
Volumen verpackt | 733 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |