21358

PCB connector 8413 B / 12

Número de artículo 25.380.1253.0

PCB female connector with screw connection with rising cage clamp system, 12 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 7.62 mm, type of packing: carton, color: grey

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

commercial data

article number25.380.1253.0
article description PCB connector 8413 B / 12
EAN4015573198494
order unit50 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85366990

packaging dimensions

length packed177 mm
width packed130 mm
height packed79 mm
gross weight packed1295 g
net weight single part23.42 g
volume packed1818 ccm
packaging cardboard
packaging quantity50 piece(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others