21332

PCB connector 8213 B / 5 TOP F

Número de artículo 25.245.3553.0

PCB female connector with front/top screw connection, 5 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5.08 mm, type of packing: carton, color: grey

Not yet available!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

commercial data

article number25.245.3553.0
article description PCB connector 8213 B / 5 TOP F
EAN4015573997639
order unit50 piece(s)
country of originDE
customs tariff number85369010

packaging dimensions

length packed0 mm
width packed0 mm
height packed0 mm
gross weight packed0 g
net weight single part0 kg
volume packed0 ccm
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others