Geräteanschluss RST20I5C B1 M00 A TB0
Número de artículo 96.151.2053.6
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Crimp, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
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
Artikelnummer | 96.151.2053.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST20I5C B1 M00 A TB0 |
EAN | 4015573934009 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2510 g |
Nettogewicht Einzelteil | 20,1 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |