Gehäuseunterteil HD GUT MS 25 M20 50 A0
Número de artículo 76.441.2535.0
Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 25-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.441.2535.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT MS 25 M20 50 A0 |
EAN | 4015573823020 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 295 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |