Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.565.9853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück für Buchsen GL |
EAN | 4015573848672 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 710 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,5 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |