Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.594.1900.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Umlenkspiegelsäule SLX-COLM-1900 |
EAN | 4049088205415 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 2010 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11092 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8187 g |
Volumen verpackt | 80400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |