Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.594.1600.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Umlenkspiegelsäule SLX-COLM-1600 |
EAN | 4049088205408 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1700 mm |
---|---|
Breite verpackt | 205 mm |
Höhe verpackt | 190 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11302,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7048,9 g |
Volumen verpackt | 66215 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |