Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.595.0900.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Umlenkspiegel SLX-MIR-0900 |
EAN | 4049088206009 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 935 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1947,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1512,5 g |
Volumen verpackt | 11126,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |