Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.595.0750.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Umlenkspiegel SLX-MIR-0750 |
EAN | 4049088205996 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 930 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1912 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1486 g |
Volumen verpackt | 9974,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |