Thermo-Transfer-Drucker - Komplettpaket wieprint
Art.No. 95.503.0000.0
Thermotransferdrucker wieprint. Druckersystem zur Beschriftung von Reihenklemmen und anderen Markierungsschildern im Schaltschrank. Drucksystem inklusive Markierungssoftware, Aufnahmeplatten, Farband schwarz, Reinigungsband und allen notwendigen Anschlusskabeln.
Price
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.503.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Thermo-Transfer-Drucker - Komplettpaket wieprint |
EAN | 4049088335778 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 84433280 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 715 mm |
---|---|
Breite verpackt | 415 mm |
Höhe verpackt | 540 mm |
Bruttogewicht verpackt | 16880,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 16000 g |
Volumen verpackt | 160231,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |