Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.450.9120.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Drehmomentstütze mit Gelenkarm SAFE HTL ENCODER COUP-TETHER-58-S |
EAN | 4049088521935 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | FR |
Zolltarifnummer | 90319000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 33,88 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31 g |
Volumen verpackt | 190 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |