
Prüfstecker LP 8190
Articlenr. Z5.543.0453.0
Prüfstecker-Leiste, 4-polig,
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.543.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Prüfstecker LP 8190 |
EAN | 4015573519381 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2,55 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |