Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.596.2040.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Prüfstab SLX-ACC-TEST2040 |
EAN | 4049088206276 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 65 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11,03 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,1 g |
Volumen verpackt | 1176 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |