Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Dati commerciali
Codice | 04.841.2150.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Strisce di marcatura a strappo 9704 A / 1-0 B |
EAN | 4015573065406 |
Quantità per ordine | 25 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 39209200 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 105 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 65 mm |
Altezza imballata | 20 mm |
Peso lordo imballato | 35,25 g |
Peso netto parte singola | 0,84 g |
Volume confezionato | 136,5 ccm |
Imballo | confezione trasparente |
quantità di imballaggi | 25 pezzo/pezzi |
Eldas Number
158951156