Przełącznik 6 polowy GESIS EIB V-0/6
Numer produktu 83.020.0214.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0214.0 |
---|---|
Opis artykułu | Przełącznik 6 polowy GESIS EIB V-0/6 |
EAN | 4015573671805 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 307 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 45 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 505 g |
Waga netto pojedynczej części | 420 g |
Objętość opakowania | 1768 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
405443309