Actuador de interruptor con 6 fases GESIS EIB V-0/6
Número de artículo 83.020.0214.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0214.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Actuador de interruptor con 6 fases GESIS EIB V-0/6 |
EAN | 4015573671805 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 307 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 45 mm |
Peso bruto embalado | 505 g |
Peso neto de una pieza | 420 g |
Volumen de la caja de cartón | 1768 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
405443309