
Schalt-/Dimmaktor 2-fach FLEX REG 0/2
Articlenr. G0.000.0666.7
System gesis® FLEX REG - Der Schalt-/Dimmausgang 2-fach (ABB SD/S2.16.1) ist ein eigenständiges KNX Gerät, eingebaut in das auf Tragschiene montierbare AP-Gehäuse zum dezentralen Einbau. Er kann zwei getrennte Beleuchtungsgruppen mit dimmbaren EVGs schalten und mittels 1-10V Signal dimmen. Er kann an das gesis® FLEX System angereiht werden. Die Netzversorgung erhält das Modul von einem vorgeschalteten gesis® FLEX Modul. Der KNX Anschluss erfolgt steckbar. Die nach IEC 61535 steckbaren, elektrischen Verbindungen zu den Leuchten trennen Automation und Installation.
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G0.000.0666.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schalt-/Dimmaktor 2-fach FLEX REG 0/2 |
EAN | 4049088249822 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 785 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |