Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.350.0100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abisolierzange ABZ 7G4 |
EAN | 4015573446960 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82032000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 240 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 226,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 189,34 g |
Volumen verpackt | 480 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |