Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.350.1000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abmantelmesser podis 5G16 |
EAN | 4049088532146 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82032000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 35 mm |
Höhe verpackt | 250 mm |
Bruttogewicht verpackt | 176,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 158,6 g |
Volumen verpackt | 1575 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |