Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.450.9110.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Drehmomentstütze mit Statorkupplung SAFE HTL ENCODER COUP-STATOR-58-S |
EAN | 4049088521928 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | FR |
Zolltarifnummer | 90319000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 15 mm |
Bruttogewicht verpackt | 11,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8 g |
Volumen verpackt | 255 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |