Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z2.803.5210.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schirmanschlussklemme WST 20 / D |
EAN | 4049088252877 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 10 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 391,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 38,32 g |
Volumen verpackt | 54 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 10 St |