Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.597.0021.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sensoranschlussbox SLX-MUT-BOX4-BT-L |
EAN | 4049088284083 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 260 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 324,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 308 g |
Volumen verpackt | 1404 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |