Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.320.4140.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Sicherheitsschalter SMS 4140 |
EAN | 4049088135491 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 250 g |
Nettogewicht Einzelteil | 249,88 g |
Volumen verpackt | 595 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |